Sieci Przewodowe

Portfolio przewodowych urządzeń sieciowych ABB obejmuje przełączniki i modułowe przekaźniki. Urządzenia te są wstępnie skonfigurowane do wykorzystania z 800xA.

  • 19 portowy przełącznik rakowy
  • 19 portowy przełącznik montowany na szynie DIN
  • 10 portowy przełącznik montowany na szynie DIN
  • 5 portowy przełącznik niezarządzany montowany na szynie DIN

Korzystając z tego sprzętu można osiągnąć pełna redundancję sprzętową bez pojedynczych punktów awaryjnych.

Sieci przewodowe zapewnić niezawodną i solidną architekturę z licznymi korzyściami, w tym:

  • Wysokie wartości MTBF gwarantują długą żywotność. 
  • Wysoce niezawodne przełączniki Ethernet wykorzystujące odporne protokoły sieciowe znacznie redukują ryzyko awarii sieci. 
  • Zakres temperatur od rozruchu na zimno w -40°C do pracy w +70°C bez żadnych otworów wentylacyjnych. 
  • Pełna metalowa obudowa IP40 bez otworów chłodzących, które mogłyby umożliwić przedostanie się kurzu. 
  • 100% niezawodna sieć nawet wtedy, gdy występuje przerwa mediów.

Oferta przewodowych sieci 800xA

Switches-Group-web

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language