Benchmark

Automatiserad diagnostik för styrsystem som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda, konfiguration och säkerhet.

ABB:s Benchmark-tjänster ger dig snabbt och enkelt en överskådlig bild av systemets status avseende prestanda, konfiguration och säkerhet. Benchmark tjänsterna erbjuder en automatiserad diagnostik som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda och konfiguration mot faktiska specifikationer, krav och rekommendationer. De rapporter som genereras finns sedan tillgängliga via en webb-baserad användarportal för dina styrsystem från ABB, My Control System.

Fördelar

  • Ett lättanvänt verktyg för datainsamling – för dig eller din servicekontakt.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utvärdera styrsystemets status och prestanda.
  • Tydliga rapporter som är lätta överblicka, även för den utan djup kunskap inom styrsystem.
  • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig.
Benchmark-3D

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language