Fältservice

Ibland kan ett problem kräva att en tekniker fysiskt är på plats för att avhjälpa felet och föreslå eventuella förbättringar. ABB:s kompetenta serviceingenjörer finns tillgängliga på våra kontor över hela landet.

Genom lokal närvaro med hög kompetens inom styrsystem och industriell IT samt vår funktion för support och felanmälan kan vi snabbt boka lämplig resurs för uppdraget och erbjuda en hög nivå av service för våra kunder. ABB:s serviceingenjörer har en djup kunskap och en bred erfarenhet från många branscher, processer och anläggningar som bidrar till att kunna se andra möjligheter vid till exempel problemlösning. ABB arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och certifiering för att säkerställa att våra ingenjörers kompetens håller en hög nivå.

Fältservice och support kan beställas löpande eller mot fastpris för en viss mängd timmar. Det kan också beställas som en timbank inom ett serviceavtal, som sedan kan avropas på begäran.

ABB_Wireless_System800Xa_390x250

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language