AC 800M控制器的Compact Control Builder编程软件
基于Windows®操作环境,Compact Control Builder是一个功能强大的编程软件工具,为 AC 800M控制器创建各种控制解决方案和可重复使用的控制功能库。
Compact Control Builder是一个功能强大的编程软件工具,为 AC 800M控制器创建各种控制解决方案和可重复使用的控制功能库。基于Windows®操作环境,Compact Control Builder为AC 800M控制器提供了广泛的控制功能,包括集成 ABB的传动设备和电机启动器。
从简单的二进制逻辑到高级的调节控制,从离散的过程信号到高级的过程对象,遵循IEC 61131-3国际标准的Compact Control Builder 是AC 800M控制器的工程组态和硬件配置的工具。它在一个数据库中创建逻辑、顺控和模拟控制自动化解决方案。