Freelance DCS系统PROFIBUS设备管理

在Freelance环境下管理PROFIBUS现场设备

PROFIBUS是自动化技术国际标准通信协议。Freelance DCS系统支持PROFIBUS DP 和PROFIBUS PA。
  • AC 700F、AC 800F以及AC 900F控制器通过通信接口连接到PROFIBUS DP网络
  • AC 800F或AC 900F至控制器冗余和PROFIBUS线冗余
  • 基础设备和网络设备有高可用性以及更好的连接性

想了解更多产品和服务信息?

硬件
通讯接口
设备集成
软件工具
PROFIBUS 主站:用于AC 800F控制器的FI 830F模块、用于AC 700F和AC 900F控制器的CI 773F模块、用于AC 900F控制器的CI 930F模块

通过PROFIBUS实现现场总线设备通讯

新产品:用于AC 700F和AC 900F的CI 773F模块

更强大、支持更多的现场总线的从站,并且在添加新的从站是无需重启主站。

新产品:用于 AC 900F控制器的CI 930F模块

现在支持标准现场总线双插头的线路冗余。

通过GSD文件或 DTM实现总线设备集成

设备供应商或ABB会提供GSD文件或 DTM实现总线设备集成,S700 I/O的GSD文件含在Freelance安装文件中。

经认证的设备

ABB和第三方制造商的大量设备已通过测试和认证,实现与Freelance系统的集成。

S800 I/O和S900 I/O

Freelance安装文件中包括S800 I/O和S900 I/O的DTM信息。

通过模板实现总线设备集成

您可以创建基于GSD文件的可重用模板来保存工程设计,S700 I / O的模板已经预装。

维护

持续的监控PROFIBUS设备,实现预防性和预见性的维护

Freelance支持的其它协议

Loading documents