通过通信接口连接到PROFIBUS DP,可选支持控制器或S800 I/O和S900 I/O的线路/从站冗余。
将非冗余PROFIBUS DP线路转换成冗余线路,反之亦然。
可提供自身状态和所连接 PROFIBUS PA 设备的诊断信息
点击了解更多现场总线接口协议的信息,如 PROFIBUS、FF、串口等等。
通过PROFIBUS实现现场总线设备通讯
更强大、支持更多的现场总线的从站,并且在添加新的从站是无需重启主站。
现在支持标准现场总线双插头的线路冗余。
设备供应商或ABB会提供GSD文件或 DTM实现总线设备集成,S700 I/O的GSD文件含在Freelance安装文件中。
ABB和第三方制造商的大量设备已通过测试和认证,实现与Freelance系统的集成。
Freelance安装文件中包括S800 I/O和S900 I/O的DTM信息。
您可以创建基于GSD文件的可重用模板来保存工程设计,S700 I / O的模板已经预装。
无需重启控制器,即可增减PROFIBUS设备
比较设备中参数与组态参数,方便检测参数的变化。
现场总线设备过程值、报警、事件和诊断也可用于操作。
持续的监控PROFIBUS设备,实现预防性和预见性的维护
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴