现场总线产品及集成解决方案

ABB是数字自动化通信网络的技术提供商,提供满足二十一世纪应用需求的设备集成、无线和有线产品以及系统,实现物、服务与人的互联。

现场总线的开发的通用主题是减少布线。然而,对现场设备的数字设计的使用带来的价值不限于此,更是实现维护和和增值的资产管理。

目前,布线的最佳状况就是无线。这有多种形式,无疑对未来有相当大的影响。下一个前沿领域是集成的过程和电力自动化 ,提供一个统一的环境来提高可用性,降低成本,提高能源效率。

 

最新亮点

产品范围

我们支持的技术


哪种总线协议最好?

正确的答案是:“这取决于应用程序和已经安装的系统”。一个优化的解决方案可能会使用多个现场总线类型。例如,新的“模拟”设施大大受益于基金会现场总线,而新的“离散”装置受益于PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet和Ethernet/ IP。电气集成取决于设备支持的协议,但IEC 61850,Ethernet/ IP和PROFIBUS都非常有用的。最常见的观点是着眼于当前的安装基础,无论HART、PROFIBUS总线、Modbus协议,或其它。可以集成的话为什么要更换呢?
 


现场总线和类似技术的价值是什么?

资本支出
许多设备的现场总线在资本支出上的成本与常规设备使用远程I/O相似。节省体现在降低安装和调试成本。此外,多功能设备,如压力、温度、流量,可以减少设备的数量需求为从三到1,并要求只有一个单一的过程接入(而不是三)。这会节约大量的成本!

运营支出
工厂操作员大大受益与现场总线设备的管理和维护。即使通信速率1200波特率的标准HART,也为维护策略创造了机会:优化资产的性能和利用率,消除不必要的维修,避免意外中断工厂运作,或延长工厂周转周期。例如,项目集中在减少反应器单位的维护成本和提高资产利用率到15%或更多,就会节约大量的成本。