Effektive Reaktion auf Prozessstörungen

Das Alarmsystem sollte nur dann einen Alarm auslösen, wenn der Anlagenzustand ein Eingreifen des Bedieners erfordert. Viele Alarmsysteme sind jedoch nicht optimal konfiguriert. Dies führt häufig zu einer hohen Anzahl von Fehlalarmen, was eine erhöhte Arbeitslast für den Bediener bedeutet. 

Behördliche Vorschriften sowie das unternehmensinterne Alarmkonzept erfordern häufig eine Dokumentation des aktuellen Alarmsystemstatus und des Alarmsystemdesigns. AlarmInsight® hilft dabei, den Status und die Leistung des Alarmsystems zu verfolgen, indem es obligatorische Berichte erstellt. AlarmInsight® ist konform mit ISA 18.2 und hält sich an die EEMUA 191-Richtlinien.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Mit einem Experten sprechen
Service

AlarmInsight®: ein komplettes System

AlarmInsight bietet ein Toolset zur Verwaltung und Optimierung der Alarmkonfiguration. Es nutzt die Kontrollsystemexpertise von ABB, um rohe Alarm- und Ereignisdaten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln, die den Berichts- und Analysebedarf unterstützen und die Entscheidungsprozesse verbessern. Der Lebenszyklus-Ansatz beinhaltet die Bereitstellung von Echtzeit-Hilfe durch den Bediener pro Alarm.
Alarm Operations
Alarm Monitoring
Alarm Management
Lifecycle Pack

Echtzeit-Alarminformationen

Der tägliche Betrieb einer automatisierten Prozessanlage ist eine komplexe Aufgabe, die von den Bedienern im Kontrollraum umfassende Kenntnisse über den Prozess, das Automatisierungssystem und die richtige Reaktion auf verschiedene Alarme erfordert. Die unmittelbare und integrierte Verfügbarkeit von Alarmentscheidungshilfen wird diese Aufgabe erleichtern:

Alarm Helper – einfacher Zugriff auf Alarm- und Tag-Informationen, einschließlich der wahrscheinlichen Alarmursache, der richtigen Bedienerreaktion und der Reaktionszeit. Die Bediener können auch ihre persönlichen Notizen hinzufügen und weitergeben. Der Zugriff auf Alarm Helper erfolgt direkt über das 800xA-Bedienfeld/die Frontplatte.

Die Datenbank beinhaltet den Alarm- und Ereignisverlauf, konsolidiert Daten aus verschiedenen Datenquellen und bildet die Grundlage für einheitliche Alarmberichte.

Analyse und Reporting

Berichte über die Leistung des Alarmsystems sind für die Optimierung und das Benchmarking der Anlage erforderlich. Das AlarmInsight® -Anwendungsportfolio unterstützt dies auf verschiedene Weise:

Alarm Analysis – webbasierte Analysen und Berichte. Manuelles Setzen von Filtern für vordefinierte Berichte wie Alarmflut, Alarmraten, Chattering-Alarme, Prioritätsverteilung usw. Schließen Sie ausgewählte Alarme aus den Berichten aus, um ihre Auswirkungen auf die Gesamt-KPIs zu bewerten und weiter aufzuschlüsseln, um Kandidaten für eine Alarmrationalisierung zu finden. Zusammenfassende Berichte und KPIs können nach Excel exportiert werden.

KPI-Reports – automatische Erstellung von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Alarm-KPI-Berichten. 

Die Berichte können als PDF-Dateien auf der Festplatte gespeichert oder per E-Mail verschickt werden.

Event Log Viewer – webbasiertes Tool zur Untersuchung der Rohprotokolle aller Alarme und Ereignisse.

Expert Tool – wird von Beratern und Experten zur Durchführung von Alarmanalysen verwendet.

Die Alarmplanung beginnt in der Planungsphase der Anlage und wird während der gesamten Lebensdauer der Anlage weiterentwickelt. Das AlarmInsight® -Portfolio bietet Tools zur automatischen Erfassung und Berichterstattung über Alarmänderungen aus Rationalisierungs- und Optimierungsprozessen.

Alarm Change Recorder – listet aktuelle und historische Alarmattributwerte für überwachte Objekte auf und stellt sie dar. Das System bietet eine kontinuierliche Dokumentation der Änderungen, die während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage vorgenommen werden. Die Werte können mit den im Alarm Rationalization Tool gespeicherten „Design“-Werten verglichen werden.

Alarm Rationalization Tool - Dieses Tool basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Alarmberatung und ermöglicht effiziente Alarmüberprüfungsprozesse und das Management von Änderungen. Das Alarm Rationalization Tool ermöglicht kontinuierliche Alarmverbesserungsprogramme während des gesamten Lebenszyklus der Anlage. Das Tool kann eigenständig auf einem PC verwendet oder vor Ort installiert werden und dient als Datenbank für Alarm Helper.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Schnittstelle, die alle relevanten Daten in einer einzigen Ansicht bereitstellt, und Möglichkeiten zur Verwaltung von Änderungen
  • Datenbank für den sicheren Umgang mit großen Datenmengen
  • Prüfpfad und Rückgängig-Funktionalität Berichterstattung
  • Import/Export

ABB bietet das AlarmInsight® Lifecycle Pack mit allen Anwendungen außer Expert Tool an. Dieses Lifecycle Pack gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb der Alarme während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage.

Das gesamte AlarmInsight® -System kann auf einem einzigen Server installiert werden. AlarmInsight® verfügt über Konnektivitätsschnittstellen für ABB 800xA, 800xA History, generische OPC AE Server und Druckerportverbindungen sowie eine eigene Datenbank zur Konsolidierung von Ereignissen.

Warum ABB AlarmInsight®?

Seien Sie Teil der ABB-Technologieplattform, die kontinuierlich aktualisiert und überprüft wird:

  • Höhere Betriebszeit, Vorhersagbarkeit und Leistung 
  • Verlängerte Lebensdauer von Geräten und Anlagen
  • Verbessertes Vertrauen des Bedieners
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb der Anlage
  • Verbesserte Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit der Anlage

Referenzen

ABB kann auf eine lange Liste weltweiter Referenzen verweisen, sowohl für einfache Alarmsystem-Diagnoseleistungen als auch für längerfristige Projekte zur Verbesserung von Alarmsystemen und für tiefgreifende Rationalisierungsmaßnahmen im Alarmbereich.

Vorteile

AlarmInsight
Reduzierung von Fehlalarmen

AlarmInsight® hilft, Alarme sinnvoll zu nutzen, indem es nur dann einen Alarm auslöst, wenn der Anlagenzustand tatsächlich ein Eingreifen des Bedieners erfordert. Dies reduziert die Anzahl der Fehlalarme erheblich und verringert somit die Arbeitslast für den Bediener.

Energy Management
Optimierung der Alarmkonfiguration

AlarmInsight® bietet ein umfassendes Toolset zur Verwaltung und Optimierung der Alarmkonfiguration. Durch die Nutzung der Kontrollsystemexpertise von ABB werden rohe Alarm- und Ereignisdaten in aussagekräftige Informationen umgewandelt, die die Entscheidungsprozesse verbessern.

Safety Insight
Einhaltung von Normen und Vorschriften

AlarmInsight® gewährleistet die Einhaltung behördlicher Vorschriften und interner Alarmkonzepte durch Überwachung des Alarmsystems und Erstellung obligatorischer Berichte. Es ist konform mit ISA 18.2 und EEMUA 191, was eine zuverlässige Dokumentation und Nachverfolgbarkeit sicherstellt.

Unsere Lösungen

Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language