ACQ580 – frekvenční měnič určený pro aplikace ve vodohospodářství

Zajistěte si energeticky efektivní řešení pro čerpání pitné vody či odpadních vod

 Měnič ACQ580 zjednoduší vaše procesy a řízení motorů a zajistí maximální energetickou účinnost. Tento robustní a přitom kompaktní nástěnný měnič instalovaný v uzavřené skříni je vybaven pokročilými funkcemi potřebnými pro čerpadla jako je bezsenzorový výpočet průtoku, kontrola hladiny, postupné zvyšování tlaku při plnění potrubí (soft pipe filling), ochrana před chodem na sucho či řešení, které uchovává oběžné kolo v čistém stavu. Jejich využitelnost dále zvyšuje intuitivní ovládací panel s možností manuálního a automatického ovládání (Hand-Off-Auto control panel) a PC nástroj Drive composer. Vestavěný kalkulátor spotřeby energie zobrazuje úspory energie dosažené pomocí měniče. Měnič lze použít s jakýmkoliv motorem včetně synchronního reluktančního motoru s třídou účinnosti IE4. Konektivita je zajištěna pomocí široké škály protokolů. 

  • 0,75 - 250 kW, 380 - 480 V
  • Krytí IP21, IP42, IP54 a IP55 umožňuje instalaci na stěnu nebo do skříní
  • Vestavěný kalkulátor úspor energie a funkce zajišťující optimální provoz čerpadla
  • Podporuje IE4 synchronní reluktanční motory, asynchronní indukční motory a motory s permanentními magnety
  • Použití v kombinaci s širokou škálou řídicích systémů čerpadel pitné vody a odpadních vod
  •  Lokální servis a podpora

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Sdílet tuto stránku

Důležitá témata

Naše nabídka

Více o ACQ580



Services, training and related products


Industries and applications

Loading documents