Domácnost s ACS180 bude brzo skutečností

Nejmladší a nejmenší člen rodiny plně kompatibilních frekvenčních měničů ABB

ACS180 je kompaktní a univerzální frekvenční měnič pro širokou škálu aplikací do výkonu až 22 kW. Tento frekvenční měnič nabízí dostatečný výkon a vysokou kvalitu za dostupnou cenu se všemi základními i některými nadstandardními funkcemi. Jako člen portfolia plně kompatibilních měničů ABB sdílí stejný design a uživatelské rozhraní pro snadné použití.

Proč si vybrat ACS180?

  • Robustní konstrukce – lakované desky, optimalizované chlazení pro teplotu okolí až do 50 °C (s omezením výkonu až do 60°C) a disponuje ochranou proti zemnímu spojení
  • Vynikající výkon řízení motoru, vektorové řízení v otevřené smyčce, podpora nejen asynchronních motorů ale i těch s permanentními magnety (AM a PMSM)
  • Dvojí jmenovitá hodnota v jednom měniči, výběr dle těžké i lehké přetížitelnosti, možná optimální volba pro čerpadla a ventilátory
  • Kompaktní rozměry, snadná instalace v malém prostoru, možnost montáže na DIN lištu
  • Volitelný plnohodnotný uživatelský panel s možnosti instalace i na dveře rozváděče
  • Integrované prvky: EMC filtr, STO s certifikací SIL 3 a PL e, Modbus RTU
  • Sdílí stejná uživatelská rozhraní s ACS380/480/580/880 pro snadnou konfiguraci
  • Přizpůsobení rozšířeným potřebám stroje prostřednictvím adaptivního programování

Kde všude můžete ACS180 použít?

V široké škále aplikací …

  • Přeprava materiálů - dopravníky a jiná pohyblivá zařízení vyžadující velký závěrný moment a přesnou regulace otáček
  • Potravinářství - míchadla, dopravníky, kompresory, dmychadla a čerpadla, nabízí optimalizovanou konstrukci pro zařízení i s menším výkonem
  • Textilky - barvení, praní, žehlení a navíjení textilu
  • Komerční spotřebiče - pračky, chladicí kompresory, závory, automatické dveře, běžecký pás
  • Možnost řízení 3 fázového motoru z 1 fázové napájecí sítě i v domácnosti
Ένας ACSM1 ρυθμιστής στροφών ABB για εφαρμογές μηχανημάτων

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Odkazy a soubory ke stažení

Další informace o našich nabídkách

Související průmyslová odvětví a aplikace

Elevator-drives-header
Výtahy

Technické informace

Loading documents
Select region / language