Electrolysis

Hos ABB tilbyder vi innovativ strømforsyning, teknisk support og dokumenteret ekspertise til at hjælpe dig med at bygge elektrolysesystemer, der opfylder alle dine behov. Vores omkostningseffektive, skalerbare og pålidelige strømforsyning løser de vigtigste udfordringer inden for grøn brintproduktion og sikrer, at vi arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger til din virksomhed.

Vil du vide mere?

Download brochure om Hydrogen

Avancerede løsninger til grøn brintproduktion

I takt med den stigende efterspørgsel på bæredygtige energiløsninger spiller grøn brint en afgørende rolle i den globale omstilling mod en CO₂-neutral fremtid. For at sikre en stabil og effektiv produktion af grøn brint tilbyder ABB robuste og fleksible strømforsyninger, der er skræddersyet til elektrolysatorer.

 

Med mere end 100 års erfaring inden for udvikling af rectifiere til energiproduktion har ABB opbygget en unik ekspertise på området. I dag er tusindvis af rectifiere fra ABB i drift over hele verden og understøtter kritiske industrielle processer. Denne omfattende erfaring danner grundlaget for ABB’s dedikerede portefølje af strømforsyningssystemer til brintproduktion, som bygger på avanceret rectifier teknologi.

 

Vores løsninger dækker et bredt spænd af jævnspændinger og anvender en kombination af thyristor-, diode- og IGBT-teknologi. Disse teknologier sikrer en optimal strøm- og spændingsstyring, hvilket ikke blot øger elektrolysatorens effektivitet, men også forbedrer systemets samlede sikkerhed og pålidelighed. Ved at levere præcis og stabil strøm sikrer ABB’s strømforsyningsløsninger, at elektrolysatorerne fungerer optimalt og overholder de nødvendige driftskrav.

Hydrogen-pictogram

Hvorfor er strømforsyning til elektrolyse vigtig?

Investering i elektrisk udstyr, som udgør 30 % af de samlede elektrolyseomkostninger, sikrer effektiv drift og langsigtede besparelser. 

Elektricitet udgør 80 % af driftsomkostningerne, men effektive løsninger kan reducere disse udgifter betydeligt, hvilket øger levedygtigheden af grøn brintproduktion.

Optimal drift kan spare op til 20 % på driftsomkostninger, maksimeret af vores avancerede strømforsyning og kontrolmekanismer.

Hydrogen-teaser

Sikkerhed og pålidelighed i industrielle miljøer

Grøn brintproduktion foregår ofte i krævende industrielle miljøer, hvor sikkerhed og driftsstabilitet er afgørende faktorer. Med årtiers erfaring i udvikling af løsninger til udfordrende og potentielt farlige miljøer har ABB designet sine ensrettere med indbygget sikkerhed og lavt vedligeholdelsesbehov.

 

For at sikre høj driftssikkerhed gennemgår hver ensretter en grundig og omfattende fabrikstest. Dette minimerer risikoen for driftsforstyrrelser og sikrer, at systemet kører stabilt uden uforudsete nedetider. ABB’s løsninger er udviklet med et klart fokus på sikkerhed, driftseffektivitet og lang levetid, hvilket giver virksomheder den nødvendige tryghed i deres produktion.

 

Som en global leder inden for strømforsynings- og rectifier teknologi hjælper ABB virksomheder med at realisere deres ambitioner om en mere bæredygtig og effektiv drift. Med vores innovative løsninger, præcision og tekniske ekspertise skaber vi fundamentet for en pålidelig og fremtidssikret brintproduktion.

Vores løsninger

PLC

ABB’s AC500 PLC er en robust og skalerbar styringsløsning, der spiller en central rolle i automatiseringen af elektrolyseanlæg. Elektrolyse er en nøgleproces i Power-to-X-teknologier, hvor elektricitet fra vedvarende kilder omdannes til brint eller andre energibærere. Effektiv styring og overvågning af denne proces er afgørende for at sikre høj energieffektivitet, stabil drift og maksimal oppetid.
PLC
AC500 PLC sikrer nøjagtig regulering af strøm og spænding i elektrolyseprocessen, hvilket optimerer produktionen og reducerer energitab. Systemet kan tilpasses forskellige anlægsstørrelser og integreres med både eksisterende og nye teknologier i Power-to-X-økosystemet. Indbyggede sikkerhedsfunktioner og redundante systemer minimerer risikoen for driftsstop og beskytter anlæggets komponenter. AC500 understøtter åbne kommunikationsprotokoller såsom SCADA og cloud-løsninger, hvilket gør det nemt at forbinde til overordnede overvågningssystemer og dataanalyseplatforme. Ved at optimere styringen af elektrolyseanlægget kan energiforbruget reduceres, hvilket understøtter en mere bæredygtig produktion af brint og andre syntetiske brændstoffer.

Frekvensomformere

DCS880 og ACS880 kabinetomformere er konfigureret til nem bestilling. Dette sikrer, at kundens og applikationens krav tages som grundlag for vores design, og selv komplekse krav kan medtages for at skabe en unik løsning. Vores dedikerede team sørger for at sikre maksimal ydeevne, oppetid og kvalitet i daglige processer.

DCS880

DCS880_master
DCS880 i elektrolyseapplikation med pålidelig tyristor-baseret strømforsyning til præcis strøm- og spændingsstyring af elektrolyseprocesser. Tilbyder en bred vifte af konfigurationer, 12-puls, 24-puls, seriel og parallel op til 20 kADC og 1500 VDC.

ACS880

ACS880
ACS880 ensretter leverer kompromisløs produktivitet til brintproduktion. Vores drive er kompatibel med alle dine processer, automatiseringssystemer, brugere og forretningskrav. ACS880 ensretterarkitektur forenkler driften, optimerer energieffektiviteten og hjælper med at maksimere procesoutput.

PVS980

PVS980-rectifier
PVS980 rectifier et overlegent IGBT udendørs kabinet med et kølekoncept med lav vedligeholdelse designet til pålidelig brintproduktion. Dette effektive kølesystem holder komponenter ved passende temperaturer med alle nødvendige AC- og DC-beskyttelser inkluderet. Modulært og enkelt design med en gennemprøvet strømkonverteringsplatform, der understøtter høj oppetid og nem service.

Motorer

ABB's modulære induktionsmotorer er designet til at levere høj effektivitet, pålidelighed og fleksibilitet i krævende applikationer. Disse motorer er skræddersyet til at opfylde specifikke behov og kan konfigureres til en bred vifte af anvendelser, herunder pumper, kompressorer og transportbånd. Det modulære design sikrer optimal ydeevne og tilpasningsevne, hvilket gør dem ideelle til brug i elektrolyseprocesser, hvor præcision og pålidelighed er afgørende.

ABB's synkrone motorer er kendt for deres høje effektivitet og pålidelighed, især i applikationer, der kræver konstant hastighed og høj præcision. Disse motorer er optimeret til brug i kemiske processer og luftseparation, hvilket gør dem perfekte til hydrogenproduktion, hvor stabilitet og energieffektivitet er nøglefaktorer. Med ABB's avancerede teknologi kan synkrone motorer levere fremragende ydeevne og bidrage til bæredygtige energiløsninger.

Modulære induktionsmotorer

Synkrone motorer

Induction motor
Synchronous motors

ABB's højspændingsmodulære induktionsmotorer giver høj effektivitet, pålidelighed og tilgængelighed i de hårdeste og mest krævende applikationer.

Bygget på den mest succesrige modulære motorplatform, overholder de alle relevante internationale standarder, er optimeret til variabel hastighedskontrol og gennemgår strenge tests på alle produktionstrin.

Designet til at give ekstrem høj pålidelighed og energieffektivitet, hjælper ABB's synkronmotorer og generatorer med at reducere drifts-, vedligeholdelses- og energiomkostninger og samtidig reducere miljøpåvirkningen.

De er optimeret til ekstrudere, kompressorer og ekspandere. Både langsomme og højhastighedsmotorer er tilgængelige. Motorerne tilsluttes direkte online eller forsynes via frekvensomformere.

Flammesikre motorer

Motorer med øget sikkerhed

3019
3737
ABB's lavspændings flammesikre motorer tilbyder fremragende ydeevne, pålidelighed og sikkerhed til applikationer i eksplosive atmosfærer. Med en effektivitetsgrad op til IE4 modstår designet trykket forårsaget af en intern eksplosion uden at pådrage sig nogen skade, hvilket forhindrer flammeudbredelse uden for kabinettet. Ved at opfylde alle relevante internationale standarder og specifikationer fungerer lavspændings flammesikre motorer pålideligt i barske miljøer, der modstår farer såsom ekstreme temperaturer, ætsende støv eller fugt.
Motorer med øget sikkerhed er designet til at opfylde de behov, hvor beskyttelse mod risikoen for støv- eller gaseksplosioner er påkrævet. Tilgængelig i IE2 og IE3, og i overensstemmelse med alle større standarder og IECEx- og ATEX-certificeringer, kan designet tilpasses til kundernes behov og tilbyder robust og pålidelig ydeevne med maksimeret oppetid.



Aktuelt

  • Kontakt os

    Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

    Kontakt os
Select region / language