Den kompatible ACQ580 frekvensomformer til vand og spildevand forenkler dine pumpeprocesser og motorstyring og sikrer samtidig ubesværet energieffektivitet. Den robuste og kompakte frekvensomformer kan enten vægmonteres eller bygges ind i et kabinet. ACQ580 drevet har indbyggede pumpeapplikationsfunktioner såsom sensorløs flowberegning, multipumpestyring, niveaukontrol, blød rørfyldning, tørløbssikring, hurtige ramps og en løsning til at holde pumpehjulet rent.

Brugervenligheden forbedres med det intuitive Hand-Off-Auto kontrolpanel og softwaren "Drive Composer". Den indbyggede energiregner visualiserer de energibesparelser, der opnås ved brug af drevet. Frekvensomformeren styrer praktisk talt enhver form for motor, herunder en IE4 synkron reluktansmotor. Connectuivity understøttes af en lang række fieldbus -protokoller. Frekvensomformeren tilbyder også en ultra-lav harmonisk variant, der sikrer et stabilt flow af strøm ved vandbehandling og drift.

Lær mere om ACQ580

Har du brug for support?

Tekniske egenskaber:

  • 0,75 til 500 kW, 380 til 480 V
  • Kapslingsklasser IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 og IP55 tillader installation på vægge, i skabe og som fritstående drevmoduler
  • Indbygget energibesparende kalulator og pumpefunktioner sikrer optimal pumpedrift
  • Understøtter IE4 synkron reluctans, asynkron induktion og permanente magnetmotorer
  • Kan tilsluttes en lang række kontrolsystemer til vand- og spildevand
  • ABB leverer en bred portefølje af service og support
  • Online ABB SmartGuides - mulighed for at swipe og få hjælp til idriftsættelse og programmering

Leder du efter manualer og instruktioner?

ACQ580 SmartGuide

ACQ580 produkter

Vil du være på forkant med udviklingen inden for energieffektivisering?

Tilmeld dig nyhedsbrev

Nyheder & kundecases

Lær mere om ACQ580


Information om ACQ580


Services, træning og relaterede produkter


Industrier and applikationer

Loading documents

Del denne side