ACS800-37

Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräte

Low Harmonic Single Drives-Schrankgeräte, die Oberschwingungen senken und die Leistung verbessern

Mit den einzigartigen Einrichtungen zur Sicherung eines geringen Oberschwingungsgehalts lässt sich mit diesen Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräten die Gesamtstromverzerrung auf unter 5 % senken. Ausgestattet mit einer aktive Einspeiseeinheit und integriertem Netzfilter reduziert sich Ihr Verkabelungs- und Montageaufwand. Für eine kundenspezifische Anpassung stehen Application Engineering Services zur Verfügung. Des Weiteren sind zahlreiche Optionen verfügbar.

Highlights 

  • Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräte mit Kabeleinführung und -abgang oben
  • Schutzart IP21, IP22, IP42, IP54 oder IP54R
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
  • Gesamtstromverzerrung unter 5 %
  • Analog- und Digital-E/A-Erweiterungsmodule und Drehgeberoptionen
  • Brems-Chopper und -Widerstand
  • EMV-Filter
  • du/dt-Filter (in den Baugrößen R6-R8i)
  • Unterstützung zahlreicher Feldbus-Protokolle
  • Sicher abgeschaltetes Drehmoment und Motorschutz mit ATEX-Zulassung
  • Notstopp-Kategorie 0 oder 1
  • UL- oder CSA-zertifizierte Ausführung
  • 1 oder 2 Thermistor-Relais

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Katalog: ACS800 Single Drive-Frequenzumrichter
Benutzerhandbuch: ACS800-37 Single Drive-Frequenzumrichter
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language