Frequenzumrichter von ABB für HLK-Anlagen ermöglichen eine optimale Regelung der Gebäudeumgebung, um den Nutzern mehr Komfort und Sicherheit zu bieten, und passen außerdem den Energieverbrauch perfekt an die jeweilige Last an. Die Rentabilität kann durch die Version Ultra-Low Harmonic Drives noch gesteigert werden. Diese sichern die Netzqualität und einen stabilen Betrieb und ermöglichen es, die Größe der benötigten Einspeisetransformatoren und Backup-Generatoren zu reduzieren.

ACH480

ACH480: Umfangreiche integrierte Eigenschaften

Der ACH480 ist für den Schrankeinbau optimiert. Der kompakte Frequenzumrichter verfügt über sämtliche Funktionen zur Regelung von Lüftern, Pumpen, Kompressoren und komplexerer HLK-Einrichtungen wie Klimageräten. Integrierte Merkmale reduzieren die Montagedauer deutlich, während das intuitive Bedienpanel mit dem HLK-spezifischen Menü „Grundeinstellungen“ und den Assistenten die Inbetriebnahme und den Betrieb erleichtert. Die optionale Bluetooth-Fähigkeit ermöglicht die Remote-Inbetriebnahme und -Überwachung.



ACH580: Effizient klimatisieren

Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Integration sind zentrale Merkmale des Frequenzumrichters ACH580. Alles Wesentliche für eine vereinfachte Auswahl, Installation und Inbetriebnahme ist in den Antrieb eingebaut. Bedienerfreundlich und energieeffizient regelt der ACH580 alle HLK-Motortypen und kommuniziert in den Sprachen, die der Anwender kennt. Er verfügt zusätzlich über einen integrierten Energie-Optimierer, mit dem man den Energieverbrauch in den Prozessen überwachen und systematisch senken kann.

ACH580-01-614x1024
Select region / language