ABB bietet Motoren speziell für die Anforderungen von HLK-Anwendungen – von Ausführungen für die Schwerindustrie bis zu gewerblichen Anwendungen. Die Einsatzbereiche umfassen Ventilatoren, Lüfter mit Direkt- und Riemenantrieb, Abluftventilatoren, Heizelemente, Klimageräte, Rauchabzugsventilatoren und Kältemittelkondensatoren für den gewerblichen Einsatz. In diese Reihe gehören auch Motoren, die speziell für die energiesparende, elektronische Drehzahlregelung ausgelegt sind.


1_LV_Motoren_M3BP-3

Niederspannungsmotoren: Breites Angebot

ABB hat eine breite Palette an robusten und bewährten IE4-Niederspannungsmotoren für den HLK-Bereich im Portfolio. Verglichen mit Motoren mit geringerer Effizienz bewirken die IE4-Asynchronmotoren eine signifikante Senkung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen über die Nutzungsdauer des Motors. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet auch niedrigere Wicklungs- und Lagertemperaturen, die die Zuverlässigkeit dieser Motoren erhöht.




Hochwirkungsgradmotoren: Bis Ultra-Premium-Effizienz IE5

Synchronreluktanzmotoren (SynRM) im Paket mit modernen Frequenzumrichtern ermöglichen die Nutzung des vollen Potenzials dieser hocheffizienten Motoren. Sie können für eine hocheffiziente Leistung ausgelegt werden oder für eine höhere Leistungsdichte und damit geringerem Platzbedarf und geringerem Gewicht als ein gleichwertiger Asynchronmotor. Sie sind wartungsfreundlicher, haben ein geringes Trägheitsmoment und sind extrem zuverlässig.

SynRM-ultra-premium-motor




EC-Titanium-mocked-up-fan-application-1

EC Titanium: Kompakt und hocheffizient

Das hocheffiziente, integrierte Motor-Umrichterpaket EC Titanium vereint die Synchronreluktanz- und Permanentmagnet-Technologie zu einer nachhaltigen, drahtlos verbundenen Lösung und verbessert somit das Betriebsergebnis. Der EC Titanium weist einen Leistungsfaktor nahe Eins auf und ermöglicht dadurch den Einsatz kleinerer Antriebe. Standfläche und Gewicht des Systems werden reduziert. Die integrierte Antriebslösung ist darüber hinaus so konzipiert, dass für die Schalttafel viel weniger Platz benötigt wird.

 



Select region / language