HLK-Frequenzumrichter von ABB erfüllen Konformität mit A2L- and A3-Kältemitteln
In den Großküchen von 17 Seniorenresidenzen der Augustinum Gruppe können mithilfe von Monitoring-Systemen Cheetah Energy Control von Sprinx bis zu 40 Prozent Energiekosten oder insgesamt bis zu 200.000 Euro pro Jahr eingespart werden.
Im Prüffeld des ABB-Standortes Ratingen regeln ACH580-Frequenzumrichter bedarfsgerecht und energieeffizient die Lüfter der Antriebsmaschine für den Kurzschlussgenerator mit einer Bemessungsleistung von 80 MVA.
In Filialen der Schnellrestaurantkette Nordsee in Deutschland und Österreich zeichnen HLK-Frequenzumrichter ACH580 für die stufenlose Regelung der Zu- und Abluftgebläse verantwortlich.
In der zukünftigen Fernwärmebesicherungsanlage Rheinufer Neckarau (BeRUN) von MVV werden ACS880-37 dazu beitragen, dass das Stromnetz nicht mit Netzoberschwingungen belastet wird.
Vom Auto aus unsichtbar, aber von entscheidender Bedeutung für Sicherheit und Komfort der Fahrer: Elektrifizierungs- und Antriebslösungen von ABB in Polens längstem Straßentunnel.
Immer mehr Unternehmen der Automobilindustrie und der produzierenden Branchen legen Wert auf EMV-ILA®-freigegebene elektrische Komponenten.
ABB hat die Oulun Energia Areena mit ACH580-31 Ultra-Low Harmonic Drives (ULHD) ausgestattet, um die Energieeffizienz bei der Eisbereitung zu verbessern.
Bei der Erneuerung der haustechnischen Anlagen in der Olympiahalle München kommen moderne HLK-Frequenzumrichter von ABB zum Einsatz. Sie regeln bedarfsgerecht das Raumklima.
Die energieeffizienten ABB-Frequenzumrichter ACH580 tragen dazu bei, dass in der zweitgrößten Shopping Mall der Schweiz das ganze Jahr hindurch ein angenehmes Klima herrscht.
Ein historisches Hotel erfüllt seine Umweltziele mit Antrieben und IE3-Motoren von ABB. Der Energieverbrauch wurde um 445.000 Kilowattstunden pro Jahr reduziert.
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?