Frequenzumrichter und SPSen für Mischer

mixer_header

Wenn Sie den perfekten Mix an Automatisierungstechnik benötigen

Mischen ist einer der häufigsten Prozesse in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Mischen erfordert eine präzise Regelung, um die optimale Qualität des Endprodukts zu erreichen. Ein hohes Anlaufmoment und verschiedene Mischerdrehzahlen werden häufig über den gesamten Prozess sowie innerhalb einer Charge benötigt. Ob der Mischprozess chargenweise oder kontinuierlich erfolgt, ob Feststoffe oder Flüssigkeiten gemischt werden – die Regelung der Mischerdrehzahl und des -drehmoments beeinflusst sowohl die Produktionsgeschwindigkeit als auch die Prozesslaufzeit.

Unsere Frequenzumrichter mit Direkter Drehmomentregelung (DTC) bieten eine präzise Drehmomentregelung und eine Anpassung an Ihre Mischlast. Aufwendige Regelungsaufgaben für einen präzisen, zuverlässigen und flexiblen Mischbetrieb können mit skalierbaren SPSen und einer Reihe von Bedienpanels realisiert werden. Zur Herstellung von Teig, Milchprodukten, Getränken oder Fleischwaren lassen sich unsere Automatisierungsprodukte zu einem maßgeschneiderten System zusammenstellen und bilden die perfekte Lösung für Ihren Mischer.

Hohes Anlaufmoment, großer Drehzahlbereich für den Mischbetrieb, präzise Regelung. Alles zählt bei einer perfekten Mischung.

Highlights

  • Schließen Sie Prozessunterbrechungen aus und reduzieren Sie die tägliche mechanische Belastung des Mischers durch die Softstartfunktion des Frequenzumrichters.
  • Verbessern Sie die Betriebssicherheit des Mischprozesses mithilfe der Funktion Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO).
  • Senken Sie das Laufgeräusch einer Maschine durch die adaptive Schaltfrequenzregelung.
  • Die spezielle Motorregelungstechnologie von ABB für eine extrem präzise Drehmomentregelung – ab dem Anlaufmoment über den gesamten Drehzahlbereich hinweg.
  • EMV-Filter und Sicherheitsmerkmale zur Erfüllung von Richtlinien, Normen und gesetzlichen Vorschriften.
  • Hoher Schutz vor Staub und Wasser in rauen Betriebsumgebungen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language