ACS880-04

Hochleistungs Single Drive-Modulpakete

Vereinfachen Sie Ihren Schaltschrankaufbau mit Multidrive-Modulpaketen.

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB vereinfachen diese Multidrive-Module den Schaltschrankbau. Sie werden in der Ausführung für die Bookshelf-Montage geliefert und verfügen über parallel angeschlossene R8i-Wechselrichtermodule sowie eine halbgesteuerte Diodenbrücke D8T mit Thyristorladung. Rollen vereinfachen den Transport und die Montage. Die Motorenkabel im Schaltschrank werden schnell über die Kontaktapparate angeschlossen.

Highlights

  • Single Drive-Module für eine flexible und optimierte Schrankmontage
  • Schutzart IP00
  • Standardmäßig direkte Drehmomentregelung (Direct Torque Control, DTC)
  • Integrierte Sicherheit, standardmäßig mit STO.
  • EMC-Filter, Choke und Bremschopper
  • Unterstützt eine Vielzahl von Feldbus-Protokollen
  • Flexible E/A und Impulsgebervarianten

 

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns