ACS880-1604 - DC-DC-Umrichter

Zur Energiespeicherung und Wiederverwendung

Dieser Umrichter kann die Energie aus dem DC-Zwischenkreis eines Antriebssystems an einen externen Energiespeicher übertragen. Von dort kann er bei Bedarf die Energie wieder zurück in die DC-Stromschiene speisen. Als Energiespeicher können Batterien oder Superkondensatoren dienen. Anwendungen zur Energiespeicherung und Wiederverwendung finden sich in zahlreichen Bereichen wie auf Schiffen (Seegangs- und Lastkompensation) sowie in der Prozessindustrie (elektrische Bremsung oder Stabilisierung der DC-Zwischenkreisspannung) und Automobilindustrie (Ladesysteme). Die Umrichtereinheit besteht aus R8i und DCL-Filtermodulen.

Highlights

  • Leistungsbereich 305 bis 1146 kW 
  • Schutzart: IP00
  • Alle Multidrive-Module sind mit einer Regelungseinheit
    ausgestattet. Sie verfügen über drei Optionssteckplätze
    für Optionsmodule wie E/A-Erweiterung
    und Feldbus-Adaptermodule.
  • Kompakte Abmessungen für den bequemen
    Schrankeinbau und eine einfache Wartung
  • Hohe Leistungsdichte
  • Das Multidrive-Konzept mit einer Einspeiseeinheit und DC-Stromschiene mit mehreren Wechselrichtern reduziert die Netzleistung, die Schrankgröße und die Investitionskosten.
  • Modulares Design
  • Gleiche R8i Modulhardware wie R8i Wechselrichtermodule

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns