ACS880-304

Dioden-Einspeisemodule (DSU)

Dioden-Einspeisemodule vereinfachen Aufbau, Montage und Betrieb Ihres Schaltschranks.

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB wandelt ein Dioden-Einspeisemodul in nicht-rückspeisefähigen Antriebssystemen eine dreiphasige AC-Spannung in eine DC-Spannung um. Diese Module sind speziell konstruiert, um Platz sowie Verkabelungs- und Installationsaufwand zu sparen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dioden-Einspeiseeinheiten: die Dioden-Einspeiseeinheit (D6D bis D8D) für den Leistungsbereich von 60 bis 850 kVA ohne Ladeschaltung und die Thyristor-Einspeiseeinheit (DxT), bei der die Ladeschaltung in die Antriebseinheiten (R1 bis R4i und R6i bis R7i) eingebaut ist.

Highlights

  • Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
  • Schutzart IP00
  • Standardmäßig direkte Drehmomentregelung (Direct Torque Control, DTC)
  • Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
  • Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
  • Unterstützt eine Vielzahl von Feldbus-Protokollen
  • Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns