ACS880-604

Brems-Chopper und Bremseinheiten

Brake choppers and brake units are used for resistor braking. They handle the energy generated by decelerating motors for example in emergency stopping. Whenever the voltage in the drive’s common DC bus exceeds a certain limit, a braking chopper connects the bus to a braking resistor.

Brems-Chopper und Bremseinheiten werden bei der Widerstandsbremsung eingesetzt. Der Brems-Chopper verarbeitet die durch das Abbremsen des Motors erzeugte Energie. Der Brems-Chopper verbindet den Bremswiderstand immer dann mit dem DC-Zwischenkreis, wenn die Spannung im Zwischenkreis den mit dem Regelungsprogramm festgelegten Grenzwert überschreitet.
Der Energieverbrauch durch die Widerstandsverluste reduziert die Spannung soweit, bis der Widerstand
abgeschaltet werden kann. Beim ACS880 ist der Brems-Chopper entweder standardmäßig eingebaut oder wird als interne oder externe Option angeboten. 

Highlights 

  • Leistungsbereich
    70 bis 714 kW für 1-phase Brems-Chopper
    500 bis 6500 kW für 3-phasige Bremseinheiten 
  • 1-phasige Brems-Chopper sind on/off-controlled
  • 3-phasige Bremseinheiten werden dynamisch gesteuert
  • Flexible Installation

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns