ACS800-304, -304 LC
Dioden-Einspeisemodule (DSU)
Einsatz in nicht-rückspeisefähigen Antriebssystemen für eine gleichmäßige Umwandlung der dreiphasigen AC-Spannung in DC-Spannung. Zu den Grundfunktionen gehören die automatische Anpassung an den 6- oder 12-Puls-Betrieb und die automatische Laderegelung der Kondensatorbatterien der Wechselrichter beim Start. Standardmäßig mit AC-Drossel und DC-Sicherung mit bis zu fünf Parallelanschlüssen bei Luftkühlung und drei bei Flüssigkeitskühlung. Höhere Leistungen sind ebenfalls möglich.
- Einsatz in nicht-rückspeisenden Antriebssystemen für den Einbau in Kundenschaltschränken
- Schutzart IP00
- Luft- und flüssigkeitsgekühlte Varianten
- Varianten für 6- oder 12-Puls-Betrieb verfügbar
- Kontaktapparate