ACS800-17

Rückspeisefähige Single Drive-Frequenzumrichter- Schrankgeräte

Für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen mit Rückspeisebetrieb

Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit Rückspeisebetrieb und schnellem Wechsel zwischen motorischem und generatorischem Betrieb, die von der DTC-Regelung profitieren. Der ACS800-17 bietet Ihnen Anpassungsfähigkeit über einen weiten Leistungsbereich sowie integrierte Funktionen und Optionen. Application Engineering Services bieten Unterstützung, falls eine individuelle Konfiguration notwendig ist.

Highlights 

  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
  • Schutzart IP21 als Standard, IP22, IP42, IP54 oder IP54R als Option
  • Gesamtstromverzerrung unter 5 %
  • Flexible E/A-Erweiterungsmodule und Drehgeberoptionen
  • Schiffbau-/Offshore-Ausführung als Option
  • EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper als Option
  • Unterstützung zahlreicher Feldbus-Protokolle
  • Sicher abgeschaltetes Drehmoment und Motorschutz mit ATEX-Zulassung
  • UL- oder CSA-zertifizierte Ausführung als Option

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Drives-brochures
Katalog: ACS800 Single Drives-Frequenzumrichter
Drives-manuals
Benutzerhandbuch: ACS800-17 Single Drive-Frequenzumrichter
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language