ACS800-31
Low Harmonic Single Drives für die Wandmontage

Reduzieren Sie die Oberschwingungen in Ihrer Leistungsgleichung

Sie profitieren von einer einzigartigen Lösung zur Oberschwingungsdämpfung, die in ein kompaktes Antriebspaket für die Wandmontage integriert ist. Es beinhaltet eine aktive Einspeiseeinheit und einen integrierten Netzfilter. Sie benötigen also keine externen Filter oder Mehrpuls-Transformatoren. Optimieren Sie Ihre Lösungen für verschiedene Anwendungen durch eine große Auswahl integrierter Funktionen und Optionen.

Highlights 

  • Low Harmonic Single Drive für die Wandmontage
  • Schutzart IP21
  • Aktive Einspeiseeinheit
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) serienmäßig
  • Gesamtstromverzerrung unter 5 %
  • Flexible E/A und Drehgeberoptionen
  • EMV-Filter
  • Unterstützung zahlreicher Feldbus-Protokolle 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Drives-brochures
Katalog: ACS800 Single Drive-Frequenzumrichter
Drives-manuals
Benutzerhandbuch: ACS800-31 Single Drive-Frequenzumrichter
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language