Ενεργειακή απόδοση χωρίς κόπο

ACS580_campaign_site_1183x353

Εξασφαλίστε υψηλή ενεργειακή απόδοση με τον ρυθμιστή γενικής χρήσης ACS580 για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών μεταβλητής ταχύτητας. Σας βοηθάμε να διαχειριστείτε τις διεργασίες σας, ώστε να επιτύχετε ομαλή και επικερδή λειτουργία της επιχείρησής σας, μέσω της απλότητας, της απόδοσης και της παραγωγικότητας που προσδίδουν στις εφαρμογές σας οι ρυθμιστές και οι υπηρεσίες μας. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ενσωματωμένα στον ρυθμιστή, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία επιλογής και χρήσης επιπρόσθετου εξοπλισμού. Ο ACS580 είναι έτοιμος προς χρήση για να ελέγξει τις αντλίες, τους ανεμιστήρες, τους ταινιόδρομους, τους αναμείκτες σας και πολλές άλλες εφαρμογές σταθερής και μεταβλητής ροπής.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ρυθμιστές στροφών με ενσωματωμένα όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, απλοποιώντας τη διαδικασία επιλογής, εγκατάστασης και χρήσης
  • Διαισθητικό περιβάλλον εργασίας για γρήγορη παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία
  • Ενσωματωμένες λειτουργίες για την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, που σας βοηθούν να διαχειριστείτε την ενεργειακή κατανάλωση και να εξοικονομήσετε ενέργεια
  • Ευρεία διαθεσιμότητα από το αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών της ABB
  • Εύρος ισχύος έως και 500 kW και εύρος τάσης έως 480 V
  • Ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών για πριν και μετά την πώληση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος

Tί προσφέρουμε

Select region / language