ACS880 multidrives

Πλήρως συμβατές λύσεις για τις ανάγκες των κινητήρων σας που εξοικονομούν χώρο


Οι πλήρως συμβατοί multidrives διατίθενται με διάφορους τύπους μονάδων τροφοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων τροφοδοσίας με διόδους και των regenerative μονάδων. Η σύνθεση μονής τροφοδοσίας και αγωγού συνεχούς ρεύματος με αρκετούς inverter μειώνει την ισχύ της γραμμής και το μέγεθος του συστήματος. Αξιοποιήστε έλεγχο υψηλής ποιότητας με άμεσο έλεγχο ροπής (DTC) σχεδόν για κάθε τύπο AC κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων υστέρησης και μόνιμου μαγνήτη. Λύσεις με ευέλικτη συνδεσιμότητα και εκτενές εύρος επιλογών, για διάφορες εφαρμογές (όπως για μηχανήματα χαρτιού, περιέλιξης, έλασης, ανύψωσης και διάτρησης), είναι διαθέσιμες.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Βασισμένοι στην κοινή αρχιτεκτονική των ρυθμιστών στροφών μας
  • Βαθμοί προστασίας: IP22, IP42, IP54
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) στη βασική έκδοση
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια με λειτουργία ασφαλούς απενεργοποίησης καναλιού ροπής (STO)
  • Διαισθητικό χειριστήριο παραμετροποίησης και ελέγχου με θύρα USB
  • Φίλτρο EMC, τσοκ και μονάδα φρένου
  • Υποστηρίζει πληθώρα πρωτοκόλλων επικοινωνίας
  • Ευελιξία επιλογών I/O και κωδικοποίησης
  • Σχεδιασμένος για εύκολη εξυπηρέτηση

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Loading documents
Select region / language