ACS5000

Αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι: Ρυθμιστές στροφών μέσης τάσης με ασφάλεια ανώτερης ποιότητας και λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εκάστοτε εφαρμογή

Ο ρυθμιστής στροφών μέσης τάσης, ACS5000, ελέγχει εφαρμογές υψηλής ισχύος, όπως συμπιεστές, αντλίες και ανεμιστήρες. Προσαρμόζεται σε διαφορετικές διεργασίες, ιδίως σε βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω του στιβαρού σχεδιασμού του. Ο ρυθμιστής διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά για ένα σύνολο εφαρμογών, τα οποία ενσωματώνονται εύκολα στο σύστημά σας και αυξάνουν την παραγωγικότητα των διαδικασιών σας. Χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό του ACS5000 για αντοχή σε τόξο, μπορείτε να είστε βέβαιοι για την υψηλότερη ασφάλεια, τόσο του προσωπικού σας όσο και του εξοπλισμού σας, καθημερινά.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας προσωπικού χάρη στον σχεδιασμό υψηλής ανθεκτικότητας σε σφάλμα τόξου με ταχεία εξάλειψη σφάλματος
  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στον αποδεδειγμένα αξιόπιστο σχεδιασμό και το μικρό αριθμό εξαρτημάτων
  • Υψηλή συμβατότητα με τυπικούς κινητήρες χάρη στην τοπολογία πολυεπιπέδου
  • Σχεδιασμός χωρίς την χρήση ασφαλειών
  • Ομοιόμορφος συντελεστής ισχύος δικτύου σε όλο το φάσμα ταχυτήτων
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control)
  • Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για διαφορετικές βιομηχανίες
  • Εύρος ισχύος από 3.0 έως 36.0 MW, μέχρι 13.8 kV.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Σχετικές βιομηχανίες και εφαρμογές

Loading documents