Eficiencia energética sin esfuerzo

ACS580_campaign_site_1183x353

Ponga en marcha la eficiencia energética sin esfuerzo de sus aplicaciones de velocidad variable a través de la amplia gama convertidores de propósito general ACS580.


Ayudamos a que su negocio funcione sin problemas y de forma rentable con nuestros convertidores y servicios mediante la simplicidad, la eficiencia y la productividad para ayudar a manejar sus procesos. Las características esenciales están incorporadas en el convertidor, simplificando su selección y haciendo innecesario el uso de un hardware adicional. El convertidor de frecuencia de propósito general ACS580 está listo para conectarse y controlar sus bombas, ventiladores, cintas transportadoras, mezcladoras y muchas otras aplicaciones de par variable y constante.

Principales ventajas:

  • Los convertidores de frecuencia con todas las características esenciales incorporadas, simplifican elección de convertidores, la instalación y el uso.

  • Interfaces de usuario intuitivas para la configuración rápida del convertidor y la puesta en marcha.

  • Las características incorporadas de eficiencia energética ayudan a ahorrar y a administrar la energía.

  • Amplia disponibilidad a través de la red de partners autorizados de ABB.

  • Rango de potencia hasta 500 kW y tensión hasta 480 V.

  • Servicios completos de pre y post-venta sobre el ciclo de vida de los productos.

Oferta

Select region / language