ACS380 - convertidor para maquinaria

Rendimiento fiable y fácil integración para fabricantes de maquinaria


El accionamiento de maquinaria ACS380 está disponible en diferentes variantes que garantizan una integración perfecta en las máquinas y una conexión perfecta con los sistemas de automatización. Con las características de seguridad funcional integradas, el variador de velocidad (VSD) ACS380 también puede formar parte del sistema de seguridad de la máquina a través de PROFIsafe sobre PROFINET y CIP Safety sobre Ethernet IP y permitir que el motor se detenga de forma segura cuando sea necesario. El software del accionamiento puede personalizarse fácilmente con programación adaptativa para adaptarse a cualquier requisito específico de la aplicación.

Este variador de frecuencia es adecuado para industrias como la de alimentos y bebidas, la manipulación de materiales y la industria textil. Las aplicaciones típicas incluyen mezcladoras, cintas transportadoras, grúas torre y EOT, extrusoras y maquinaria textil. 

 


Destacados

  • Gama de potencias de 0,25 kW a 22 kW
  • Rango de tensión de 200 V a 480 V
  • Excelente control de motores de inducción, de imanes permanentes y de reluctancia síncrona.
  • Excelente control de motores de inducción, de imanes permanentes y de reluctancia síncrona.
  • Conexión con los principales sistemas de automatización industrial
  • Seguridad funcional integrada
  • Programación adaptativa para adaptar el accionamiento a la aplicación
  • Diseñado para durar 10 años o más
  • Parte de la cartera de accionamientos totalmente compatibles de ABB 
     

¿Estás buscando instrucciones de uso?

ACS380 smartguide

¿Necesita más información?

Links and downloads

Loading documents
Select region / language