Eficiencia energética con el nuevo convertidor ACS580

Mejorar la eficiencia energética en la industria le ayudará a reducir de forma rápida, adecuada y asequible el consumo energético, mejorará la productividad y además conseguirá reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Reduzca el consumo eléctrico un 70% con convertidores de frecuencia ABB

Si está buscando formas de ahorro energético, hay un punto clave que debe tener en cuenta: casi el 70% de toda la energía consumida por la industria es consumida por millones de motores eléctricos por todo el mundo. Los variadores de frecuencia ajustan la velocidad de los motores para igualarla a la demanda de la aplicación, reduciendo su consumo típico entre un 20 y un 70%, mejorando así su eficiencia. 
 

¿Necesita más información?

Con este vídeo verá cómo puede reducir las pérdidas de la cadena energética

¡Comparte esta página!
LinkedIn

Dónde y cómo ahorrar

Las bombas y los ventiladores son las aplicaciones industriales más numerosas y que además presentan el máximo potencial de ahorro energético. Instalando un convertidor de frecuencia en sus instalaciones puede reducir el consumo de energía hasta un 70% variando la velocidad del motor. Incluso una reducción pequeña en la velocidad puede representar ahorros significativos.

Por ejemplo, una bomba centrífuga o un ventilador funcionando al 80%  de la velocidad consume la mitad de la energía comparado con otro funcionando al 100%.

Retorno de la inversión en menos de un año

En la mayoría de los casos la amortización del coste de un convertidor es menor al año y la reducción del consumo se detecta desde el primer momento.

La implementación de convertidores en sus procesos industriales se convierte así en una medida fácil e inteligente para reducir la de la energía consumida, que generalmente se encuentra entre el 20% y el 70% de los costes industriales. El margen de ahorro en la factura eléctrica es sorprendente.

Cómo afecta la reducción de costes a la cuenta de resultados

Conseguir reducir costes puede ser un factor clave para el éxito financiero de su organización. Este ejemplo ficticio demuestra hasta qué punto puede ser importante.

El balance económico para un ejercicio en el que se reducen los gastos un mínimo 1% es sorprendente. En cuanto al saldo final, en la figura siguiente se demuestra que se obtiene el mismo resultado disminuyendo un 1% los costes que aumentando un 8% las ventas. No hace falta destacar la dificultad intrínseca de pretender aumentar un 8% las ventas, más especialmente dada una coyuntura económica de estancamiento. En cambio, resulta mucho más fácil intentar disminuir un 1% los costes.

En cuanto a la factura energética -que en muchas industrias llega al 20% o 30% de sus gastos-, la implementación de algunos equipos para la eficiencia energética repercute en un menor consumo eléctrico que, a su vez, conlleva una disminución significativa de los costes.       
Caso hipotético Situación actual             Caso 1
Reducción 1% costes              
Caso 2
Reducción 8% ventas             
 Facturación  100€  100€  108€
 Coste  80€  79,2€  86,4€
 Margen burto  20€  20,8€  21,6€
 S&A costes  10€  10€  10,8€
 Beneficios  10€  10,8€  10,8€


Más ventajas

La instalación de convertidores de frecuencia, además de reducir los costes operativos, proporciona las siguientes ventajas:
  • Aumenta la productividad y el control preciso de sus motores y, en consecuencia, de los procesos.
  • Aumenta el ciclo de vida de su instalación.
  • Reduce el mantenimiento.
  • Reduce las emisiones de CO2 y mejora su imagen corporativa.

El convertidor eficiente ACS580

Las calculadoras de rendimiento energético integradas, que incluyen los kWh usados y ahorrados, la reducción de emisiones de CO2 y el dinero ahorrado, ayudan a los usuarios a afinar los procesos para garantizar el uso óptimo de la energía.

El modo de control optimizador de energía garantiza el par máximo por amperio, lo que reduce la energía de alimentación utilizada.

Contacte con nosotros para conocer cuánto puede ahorrar en sus instalaciones gracias a convertidores de frecuencia ABB. Le ofrecemos una evaluación en eficiencia energética gratuita de sus motores eléctricos en la que calcularemos el potencial de ahorro que supondría instalar convertidores de ABB en sus motores.
Select region / language