Regule de la velocidad de sus motores eléctricos y utilice sólo la energía necesaria
Con el nuevo ACS580 podrá regular la velocidad de los motores eléctricos para que se ajusten a la demanda real de la aplicación, reduciendo así el consumo energético del motor entre un 20% y un 70%.
El ACS580 es ideal para una gran variedad de aplicaciones controladas por un motor eléctrico, como una bomba o un ventilador.
El convertidor de frecuencia ACS580 controla el funcionamiento del motor llevándolo al punto óptimo para la aplicación, de modo que la energía consumida sea exactamente la necesaria. Con la regulación de la velocidad consigue un motor más eficiente.
La variación de la velocidad del motor, aparte de ahorrar energía, alarga la vida útil de sus equipos e instalación, previniendo el deterioro, excesivas necesidades de mantenimiento y tiempos improductivos.
Si quiere aprender más sobre los convertidores de CA de ABB puede descargar el Libro de Guías Técnicas de Accionamientos de CA.