Convertidores de frecuencia para control de movimiento MotiFlex e180

Impulsando las innovaciones en maquinaria

El tiempo, los recursos y la experiencia son fundamentales para la innovación en maquinaria y el éxito en los negocios. Cuando selecciona proveedores, requiere ese compromiso. Tal y como sucede con sus máquinas, el rendimiento y la fiabilidad durante todo el ciclo de vida de los productos y servicios es fundamental.

El MotiFlex e180 proporciona capacidad, fiabilidad y rendimiento en el control de movimiento versátil para impulsar las innovaciones en maquinaria. Las tecnologías de realimentación de motor y Ethernet proporcionan conectividad flexible y están completamente integradas y optimizadas para las aplicaciones de movimiento exigentes.

Características adicionales:

  • Ethernet integrado que incluye EtherCAT®, Modbus TCP y Ethernet/IP
  • Certificado de conformidad EtherCAT de ETG
  • Programación MINT potente para aplicaciones de movimiento monoeje
  • Función Safe Torque Off (STO) de serie conforme a IEC 61800-5-2, SIL3 PLe
  • MINT WorkBench facilita la configuración vía Ethernet TCP/IP
  • Funcionamiento trifásico 230-580 V CA
  • Control de servomotores lineales y rotatorios

¿Necesita más información?

Destacados

Oferta

Aprenda más MotiFlex e180


Información e ingeniería sobre MicroFlex analog


Características y beneficios de MotiFlex e180

Beneficios      Características
La simplificación de los diseños del sistema y los tiempos de construcción que ofrecen un mayor rendimiento   Conectividad en tiempo real con los protocolos de EtherCAT y POWERLINK
Soluciones de un cable reduciendo el tiempo de montaje y un 50% menos de cables   Hiperface DSL es compatible para proporcionar una solución de un solo cable
Fácil integración en máquinas de alto rendimiento, la reducción de las pérdidas del sistema
  Conectar un sistema de bus de CC existente directamente a el convertidor
Mayores movimientos dinámicos posibles   Chopper de freno y de a bordo capacidad de frenado      
Ahorrar tiempo mediante la preparación de configuración de la unidad fuera de las instalaciones, o mover la configuración de un convertidor a otro              Funcionalidad de movimiento escalable con la unidad de memoria extraíble
Mantener la información de posición en un apagón con el reinicio inmediato       La electrónica de control de apoyo, incluso cuando la tensión de línea con una alimentación de 24 V lógica externa            


Aplicaciones para MotiFlex e180


Servicios, formación y productos relacionados


Industrias y aplicaciones

Loading documents