Convertidores y PLC para hornos rotatorios

El control preciso y la eficiencia mantienen sus hornos girando

El funcionamiento de un horno rotatorio presenta muchos desafíos. Se trata de un cilindro de acero enorme y pesado que contiene una gran cantidad de materiales, y que gira con un sistema de accionamiento que a menudo tiene dos motores. Esto significa que el arranque del horno requiere un par elevado, que puede ser 2,5 veces el par de plena carga. Al mismo tiempo deberá sincronizar la velocidad y el par de los motores para evitar dañar los engranajes de transmisión del horno.

Convertir la mezcla en bruto en clínker tiene sus propias demandas. Las condiciones de la mezcla en bruto pueden variar, al igual que la cantidad de material en el horno. Eso implica que necesita un control preciso del flujo del material de modo que la llama del quemador tenga tiempo suficiente para calentar la mezcla en bruto hasta una temperatura suficientemente alta para crear clínker de buena calidad. Esto requiere un control preciso de la velocidad del motor y, en caso de un sistema con doble convertidor, una sincronización precisa de la velocidad del motor.

ABB ofrece una amplia selección de convertidores de baja y media tensión de CA y de CC que pueden sincronizar con precisión la velocidad y el par del motor. También disponemos de PLC, terminales HMI y motores. Nuestros convertidores de velocidad variable de media y baja tensión tienen la función de control directo de par (DTC), que proporciona control rápido y preciso para eventos de velocidad y par a velocidad cero. El DTC no necesita sensores adicionales para operar. Nuestra red de servicio mundial puede proporcionar rápidamente servicio experto cuando sea necesario.

Control de par. Precisión. Eficiencia. Todo cuenta para el clínker de alta calidad.

Características principales

  • Optimización de velocidad de horno y flujo de producción
  • Uso de energía minimizado
  • Volúmenes de producción maximizados
  • Costes de mantenimiento minimizados
  • Regulación dinámica de par
  • Menor desgaste mecánico del accionamiento del horno y otros equipos
  • Alto tiempo de producción
  • Igual distribución de carga entre dos motores de horno
Cement_rotary_kiln_column

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language