Convertidores y PLC para trituradoras

Arranque optimizado para reducir las cargas

Sus trituradoras se ocupan del trabajo pesado. La dureza de los materiales somete al motor y la multiplicadora a grandes cargas, lo que a su vez aumenta las necesidades de mantenimiento. Además, la reducción de la vida útil de las piezas mecánicas es un hecho factible.

Nuestros convertidores de frecuencia de baja y media tensión pueden ayudarle a reducir esas necesidades. Los convertidores ayudan a optimizar la velocidad de la trituradora para ajustarla al flujo de material, lo que minimiza el desgaste y reduce el esfuerzo mecánico durante el arranque.

También puede usar nuestros convertidores para controlar la velocidad de motores de imanes permanentes y motores síncronos de baja tensión en aplicaciones a baja velocidad. Esto permite utilizar multiplicadoras de construcción sencilla y robusta.

Menor esfuerzo mecánico. Velocidad de la trituradora optimizada. Todo cuenta para lograr un flujo eficiente de material a través de sus trituradoras.

Características principales

  • Arranque suave con baja intensidad de arranque
  • Menor esfuerzo mecánico durante el arranque
  • Reducción de los costes de mantenimiento
  • Velocidad de la trituradora optimizada
  • Desgaste de la trituradora minimizado
  • Mayor eficiencia energética
  • Menor consumo de potencia reactiva
  • Se pueden medir y transmitir diversos valores operativos de la trituradora a los sistemas de automatización de planta: no se necesita ningún dispositivo de medición externo
Cement_grinder_column

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language