Convertidores y PLC para aplicaciones con ventiladores

Mantenga uniforme la calidad de su cemento y ahorre energía

Una calidad uniforme del cemento exige precisión del caudal de gas mediante un control y una velocidad precisos de los ventiladores. Esto es válido para el precalentador, el enfriador de clínker y los gases producidos en el proceso de fabricación del cemento.

 Nuestros convertidores de frecuencia de baja y media tensión ofrecen control y un enorme potencial de ahorro de energía mediante el control eficiente de la velocidad del motor del ventilador.

Precisión del flujo de gas. Control preciso de la velocidad. Eficiencia. Todo cuenta para el funcionamiento óptimo de los ventiladores.

Características principales

  • Control preciso de la velocidad del motor del ventilador según las condiciones del proceso
  • Vida útil del ventilador prolongada
  • Menor nivel de ruido del ventilador
  • Cemento de calidad uniforme
  • Ahorro en costes de mantenimiento
  • Eliminación de intensidades de arranque altas y menor esfuerzo mecánico durante el arranque
  • Evita presiones de gas demasiado bajas o altas para minimizar los esfuerzos mecánicos
  • Menores costes de energía, mayor respeto medioambiental
  • Arranque en giro
  • Las velocidades que provocan resonancia mecánica se omiten automáticamente
  • Alto factor de potencia
Cement_fan_column

¿Necesita más información?

Productos

Loading documents
Select region / language