Bombas

Control preciso del caudal

Entendemos que la producción en la industria del petróleo y el gas varía en compuestos, densidades, caudales y niveles de presión. Debido a esas cambiantes condiciones de funcionamiento, las bombas que está utilizando podrían no operar en el área de eficiencia óptima. Además, a menudo las bombas se sobredimensionan en el diseño para asegurar un buen rendimiento en todas las condiciones del proceso. Eso significa que las bombas muy a menudo funcionan con una potencia inferior a su valor nominal, lo cual ofrece una gran oportunidad de ahorro si se usan convertidores de velocidad variable.

Nuestros convertidores de frecuencia de baja y media tensión proporcionan un control preciso de la velocidad en aplicaciones impulsadas por motores, lo que permite alcanzar el punto óptimo de eficiencia. Además, los convertidores de frecuencia variable eliminan la necesidad de válvulas para controlar el flujo. Al seleccionar un paquete de convertidor-motor síncrono de reluctancia (SynRM), puede tener el conjunto de convertidor más eficiente para su bomba. Eso implica un ahorro significativo en consumo energético.

Nuestra oferta de bombas incluye convertidores de velocidad variable de baja tensión, convertidores de velocidad variable de media tensión, motores, PLC, HMI y servicio para motores y convertidores.

Características principales

  • Control preciso de la velocidad del motor de la bomba
  • Ahorro de energía significativo
  • Menor esfuerzo mecánico gracias al arranque y al paro suaves
  • Se evitan las resonancias mecánicas
Pump-column

¿Necesita más información?

Productos relacionados

Loading documents
Select region / language