Variateurs et PLC pour les séparateurs

ABB0026_21_separator_1408

Vous comptez sur une séparation nette et précise


Séparer les solides des liquides exige un contrôle méticuleux et une grande précision. Vous avez besoin de vitesses de rotation précises pour un produit fini de haute qualité, ainsi que pour la rapidité de la production. Notre offre d’automatisation comprend des variateurs à vitesse variable équipés de la fonction de contrôle de couple direct (DTC), des PLC évolutifs, et notre sélection d’IHM pour vous aider à surmonter tous ces défis.  

Vos séparateurs doivent être fiables, avec une performance de pointe continue pour une qualité alimentaire constante. Cela est possible grâce au contrôle précis du couple et de la vitesse, même si la vitesse de rotation varie selon le poids des matières premières. Vous devrez en outre opérer au-dessus de la vitesse nominale pendant le processus de nettoyage. 

Contrôle du couple et de la vitesse, économies d’énergie, qualité des produits. Chaque chose compte pour que vos séparateurs fonctionnent comme vous le souhaitez.

Points forts

  • Variateurs avec contrôle de couple direct (DTC). Les séparateurs ont un couple de démarrage élevé, et le DTC permet un contrôle du couple extrêmement précis sur toute la plage de vitesses
  • Courte surcharge pendant la séquence de nettoyage
  • L’absence sûre de couple et les options de sécurité vous aident à satisfaire les exigences de sécurité de votre machine
  • PLC et IHM flexibles qui s’adaptent à vos besoins de contrôle
  • Réseau mondial de service et d’assistance d’ABB
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits

Select region / language