Micro Variateurs

De grands avantages pour vos petits moteurs


Même vos plus petits moteurs pourront bénéficier de la fiabilité et de la performance quotidiennes de notre technologie de variateur Les micro variateurs peuvent être facilement adaptés à vos besoins commerciaux avec un contrôle précis de la vitesse et une intégration simple. Ajoutez une efficacité compacte, une maintenance et une expertise mondiales pratiques, et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ajouter de grands avantages à vos petits moteurs.

Nos micro variateurs vous offrent :

  • Une intégration facile dans les machines avec des alternatives de montage flexibles et une conception compacte
  • Une installation simple grâce aux interfaces utilisateur et outils faciles
  • Confiance et fiabilité, sachant que chaque variateur est testé avant qu'il ne quitte notre usine
  • Une grande disponibilité avec le réseau de fournisseurs d’ABB
 

Produits

Loading documents