Données techniques de l'ACS1000

Entrée

Configuration d'entrée
 
Redresseur à diodes à 12 ou 24 impulsions
 
Tension d'entrée

1 327, 1 903, 2 305 V, transformateur externe

3,3 ; 6 à 6,6 ; 10 à 11 kV, 50 Hz, transformateur intégré

2,3 ; 4,16 ; 6,9 kV, 60 Hz, transformateur intégré

Variation de la tension d’entrée
± 10 %
Fréquence d’entrée
50 / 60 Hz
Variation de la fréquence d’entrée
< 5 %
Facteur de puissance d’entrée
 > 0.95
Harmoniques d’entrée
Conformes à la norme IEEE 519
Alimentation auxiliaire

110, 220 V, DC

120, 230 V, 50 / 60 Hz

400, 440, 480, 500, 575, 690 V, 50 / 60 Hz, triphasée


Sortie

Puissance de sortie
200 à 5000 kW
Tension de sortie
2,3; 3,3; 4,0; 4,16 kV
Fréquence de sortie 
0  à 82,5 Hz
Type de moteur 
Induction
Efficacité du convertisseur

> 98 %, transformateur externe

> 96 %, transformateur intégré

Harmoniques du moteur
< 2 % THDi

Mécanique

Enceinte  Norme : IP 21, 31

En option : IP 22, 32, 42, 54
Entrée de câble
Haut/Bas 

Environnemental

Altitude 

5 500 m > niveau de la mer, refroidissement par air

4 000 m > niveau de la mer, refroidissement par eau

Température de l'air ambiant
+ 0 à + 40 °C, refroidissement par air

+ 1 à + 50 °C, refroidissement par eau
Température de l’eau de refroidissement externe  +4 à +27 °C
Bruit  < 75 dB (A), refroidissement par air, transformateur externe

< 80 dB (A), refroidissement par air, transformateur intégré

< 70 dB (A), refroidissement par eau
Type de refroidissement  Air, eau
Normes CEI, EN, UL 
 
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous