ACS1000

Flexibles et fiables : variateurs moyenne tension éprouvés pour une vaste gamme d'applications


Quel que soit votre secteur, le variateur moyenne tension ACS1000 est un variateur polyvalent qui permet de contrôler vos applications standard et d'optimiser vos processus. Personnalisez le variateur selon votre application spécifique en sélectionnant des options parmi un choix étendu d'options préconçues. La grande polyvalence de l'ACS1000 lui permet de fonctionner dans des conditions et environnements différents, y compris dans des zones dangereuses. La conception simple du variateur et une plateforme de contrôle robuste éprouvée depuis de nombreuses années garantissent une haute fiabilité pour vos activités quotidiennes.

Points forts

  • Grande fiabilité grâce à la conception éprouvée et au nombre de pièces limité
  • Haute compatibilité avec les moteurs standard grâce au filtre de sortie sinusoïdal standard
  • Conception sans fusible
  • Facteur de puissance du réseau constant dans toute la plage de vitesse
  • Contrôle du couple direct (DTC)
  • Entrée flexible (DFE avec transformateur intégré ou transformateur externe, 12/24 impulsions)
  • Refroidissement par air et par eau
  • Intégration simple : 3 câbles en entrée – 3 câbles en sortie
  • Design de résistance aux arcs
  • Plage de puissance de 315 kW à 5 MW
     
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Concentration sur les industries et les applications

Loading documents