Produits & Services
Industries
Services
Carrières
A propos
Contact us
Suggestions
Products
See more products
Offerings
Offerings
Variateurs de vitesse
Variateurs de vitesse
Variateurs CA moyenne tension
Variateurs CA moyenne tension
ACS2000
ACS2000
Données techniques de l'ACS2000
Données techniques de l'ACS2000
Données techniques de l'ACS2000
Entrée
Configuration d'entrée
Redresseur à diodes à 24 impulsions ou extrémité avant active
Tension d'entrée
1850, 1930 V, redresseur de diodes à 24 impulsions
4.16, 6.0, 6.6, 6.9 kV, extrémité avant active
Variation de la tension d’entrée
± 10 %, 4.16, 6.0, 6.6 kV
- 10 à + 5 % ; 6,9 kV
Fréquence d’entrée
50 / 60 Hz
Variation de la fréquence d’entrée
< 5 %
Facteur de puissance d’entrée
Redresseur à diodes : > 0,95
Redresseur actif : 1
Harmoniques d’entrée
Compliance with IEC 61000, IEEE 519, GB/T 14549
Alimentation auxiliaire
110, 220 V, DC
110, 120, 230 V, 50 / 60 Hz
380, 400, 415, 440, 460, 480, 575, 600 V, 50 / 60 Hz, triphasée
Sortie
Puissance de sortie
250 à 2 500 kW
Tension de sortie
4,16 à 6,9 kV
Fréquence de sortie
0 à 75 Hz
Type de moteur
Induction
Efficacité du convertisseur
97.5 %
Harmoniques du moteur
< 5 % THDi, compatibles avec les moteurs DOL standard
Mécanique
Enceinte
Norme : IP 21, NEMA 1
En option : IP 42
Entrée de câble
Haut/Bas
Environnemental
Altitude
2 000 m > niveau de la mer
Température de l'air ambiant
+ 1 à + 40 °C
Température de l’eau de refroidissement externe
n.a.
Bruit
< 85 dB (A)
Type de refroidissement
Air
Normes
EN, IEC, CE, NEMA, IEEE, UL
Contactez-nous
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons
Contactez-nous
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Russia
-
Russian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English