ACS2000

Flexibles et fiables : variateurs moyenne tension à la technologie de pointe pour une vaste gamme d'applications


Le variateur moyenne tension ACS2000 est un variateur industriel polyvalent qui s'adapte parfaitement à une vaste gamme d'applications standard dans tous les secteurs. Diverses options et configurations du variateur vous permettent de choisir une association parfaite pour améliorer l'efficacité de vos processus et systèmes. Sa polyvalence illimitée permet d'adapter parfaitement l'ACS2000 aux différentes conditions et environnements, y compris les zones dangereuses, dans le monde entier. Bénéficiez de la conception simple du variateur et d'une plateforme de contrôle robuste qui garantissent des opérations fiables chaque jour, où que ce soit.

Points forts

  • Grande fiabilité grâce à la conception éprouvée et au nombre de pièces limité
  • Haute compatibilité avec les moteurs standard grâce à la topologie à plusieurs niveaux
  • Conception sans fusible
  • Facteur de puissance du réseau constant dans toute la plage de vitesse
  • Contrôle du couple direct (DTC)
  • Entrée flexible (DFE avec transformateur intégré ou transformateur externe, 24 impulsions, AFE, DTL)
  • Intégration simple : 3 câbles en entrée – 3 câbles en sortie
  • Design de résistance aux arcs
  • Variantes du produit spécifiques au marché (CEI/NEMA)
  • Plage de puissance de 250 kW à 2,6 MW
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Concentration sur les industries et les applications

Loading documents