Données techniques du MEGADRIVE-LCI

Entrée

Configuration d'entrée

Redresseur du thyristor à 6, 12 ou 24 impulsions

Tension d'entrée

Tout niveau de tension peut être appliqué au côté primaire du transformateur d'entrée MEGADRIVE-LCI.

Variation de la tension d’entrée

± 10 %

± 15 % avec déclassement (endurance inférieure à -15 %)

Fréquence d’entrée

50 / 60 Hz

Variation de la fréquence d’entrée

± 5 %

Facteur de puissance d’entrée

Inductive d'environ 0,85 à la vitesse/charge nominale

Harmoniques d’entrée

Conformité possible avec les normes CEI 61000-2-4, IEEE 519, GB/T 14549-93

Tensions auxiliaires  380 à 690 Vca, 50/60 Hz, triphasée, ± 10 %
Tension de commande  90 à 300 Vcc ou 90 à 265 Vca, 50/60 Hz, ± 10 %

Sortie

Puissance de sortie

2 000 à 72 000 kW (plus élevée sur demande)

Tension de sortie

2.1 - 2 x 10 kV

Fréquence de sortie

60 Hz (en option jusqu'à 120 Hz)

Type de moteur

Synchrone

Efficacité du convertisseur

> 99 %

Mécanique

Enceinte

Norme : IP30

Refroidissement par air en option : IP31, IP41

Refroidissement par eau en option : IP31, IP41, IP54

Entrée de câble

Basse (haute en option) 

Environnemental

Altitude

≤ 1 000 m > niveau de la mer (plus élevée avec déclassement)

Température de l'air ambiant

+5 à +40 °C (plus élevée avec déclassement)

Température de l’eau de refroidissement externe

+2 à +32 °C (plus faible et plus élevée avec déclassement)

Bruit

Refroidissement par eau : ≤ 75 dB (A)

Refroidissement par air : ≤ 85 dB (A)

Cooling type Air, eau
Normes EN, IEC, CE, (CSA en option)