MEGADRIVE-LCI

Éprouvés et fiables : variateurs moyenne tension robustes pour les applications haute puissance


La technologie éprouvée qui équipe le MEGADRIVE-LCI contrôle vos applications haute puissance et fournit un démarrage en souplesse des grands moteurs synchrones, réduisant l'impact sur votre réseau et équipement. Grâce aux nombreuses années d'excellente performance, le variateur est réputé pour sa haute disponibilité et fiabilité. La conception simple et les composants éprouvés du variateur permettent une utilisation sans problème et une disponibilité optimale de vos processus. Choisissez une solution de variateur qui vous apporte une tranquillité d'esprit en garantissant un fonctionnement efficace sur lequel vous pouvez compter jour après jour, année après année.

Points forts

  • Grande fiabilité grâce à la conception éprouvée et au nombre de pièces limité
  • Conception sans fusible
  • Refroidissement par air et par eau
  • Conception personnalisée d'application
  • Démarreur progressif
  • Design de résistance aux arcs
  • Plage de puissance de 2 à 72 MW

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Concentration sur les industries et les applications

Loading documents