Convertitore di frequenza ACS180 – Machinery Drive

Massimo controllo nel minimo spazio per macchine industriali affidabili

Il potente ACS180 è l’alleato perfetto per un controllo dinamico delle macchine fino a 22 kW. Compatto e robusto, offre prestazioni superiori e qualità eccezionale, garantendo il massimo valore per le tue applicazioni industriali. Grazie all’essenzialità delle sue caratteristiche integrate, ti permette di ottenere il meglio senza complicazioni. Inoltre, condivide l’architettura e le interfacce utente con gli altri drive ABB all compatible, per un’esperienza ancora più intuitiva.

  • Gamma di potenza da 0,25 kW a 22 kW

  • Gamma di tensione da 200 V a 480 V

  • Funzionalità essenziali per applicazioni controllate in velocità

  • Controllo vettoriale per motori a induzione e a magneti permanenti

  • Facile da collegare al sistema di automazione con Modbus RTU

  • La programmazione adattiva consente di personalizzare le funzionalità del convertitore di frequenza

  • Riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO₂

 

Stai cercando le istruzioni per l'uso

ACS180 SMARTGUIDE

Come possiamo essere d’aiuto?

ACS180 è progettato per gli OEM e system integrator di diversi settori e per un'ampia gamma di applicazioni.

ABB ACS180 DC typical industries
ABB ACS180 VFD typical applications

Links e downloads

Prodotti correlati e servizi

Drives Service
Loading documents
Select region / language