Convertitore di frequenza ACS380 - Machinery Drive

Sicurezza, flessibilità e facilità di integrazione per i costruttori di macchine

Il convertitore di frequenza ACS380 è disponibile in diverse varianti che garantiscono una perfetta integrazione nelle macchine industriali e un perfetto collegamento ai sistemi di automazione. Grazie alle caratteristiche di sicurezza funzionale integrate, l'azionamento a velocità variabile (VSD) ACS380 può anche far parte del sistema di sicurezza della macchina tramite PROFIsafe over PROFINET consentendo l'arresto sicuro del motore quando necessario. Il software del convertitore di frequenza può essere facilmente personalizzato con una programmazione adattiva per soddisfare qualsiasi requisito applicativo specifico.

Il convertitore di frequenza è adatto a settori come quello alimentare e delle bevande, della movimentazione dei materiali e dell'industria tessile. Le applicazioni tipiche includono miscelatori, trasportatori, gru a torre e EOT, estrusori e macchinari tessili.


Caratteristiche principali

  • Gamma di potenza da 0.25 kW a 22 kW

  • Gamma di tensione da 200 V a 480 V

  • Eccellente controllo del motore per vari tipi di motori, compresi quelli a induzione, a magneti permanenti e a riluttanza sincrona
  • Eccellente controllo del motore per vari tipi di motori, compresi quelli a induzione, a magnete permanente e a riluttanza sincrona

  • Si collega a tutti i principali sistemi di automazione industriale
  • Sicurezza funzionale integrata
  • Programmazione adattiva per personalizzare l'azionamento in base all'applicazione
  • Progettato per durare 10 anni o più
  • Parte del portafoglio di ABB - All Compatible Drives    

Stai cercando le istruzioni per l'uso?

ACS380 smartguide

Come possiamo essere d’aiuto?

Links e downloads

Loading documents
Select region / language