Convertitori di frequenza: una soluzione sostenibile

Con i convertitori di frequenza ad alta tecnologia di ABB puoi risparmiare fino al 25% di energia elettrica!

Migliorare l’efficienza energetica è il primo passo per raggiungere l’obiettivo di assenza di emissioni di CO2 entro il 2030. Per farlo, ABB offre ai suoi clienti soluzioni di ultima generazione, come i convertitori di frequenza ad alta tecnologia, che riducono l’utilizzo di energia nell’industria, negli edifici e nei trasporti.

Convertitori di frequenza ad alta tecnologia

Attualmente il 45% di tutta l'elettricità viene convertito in movimento da motori installati in edifici e applicazioni industriali. È chiaro che, con l'utilizzo crescente di motori elettrici in tutto il mondo, è necessario migliorare l'efficienza energetica.

Abbinare un motore elettrico a un convertitore di frequenza ti permette già di risparmiare fino al 25% di energia elettrica.

Ma cosa succede con un drive di ultima generazione?
Scopri i convertitori di frequenza ad alta tecnologia ABB.
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci