Forni rotativi

Controllo di precisione ed efficienza per garantire il perfetto funzionamento dei forni rotativi 

La lavorazione del cemento si basa su forni con alti livelli di prestazioni e di efficienza con funzionamento costante e continuo in condizioni variabili. I nostri convertitori di frequenza consentono di mantenere sotto controllo il processo e i relativi costi.

Si potrà contare su un’affidabilità garantita che assicura un funzionamento ininterrotto e uniforme del forno per cemento. Questo è reso possibile dai nostri convertitori di frequenza con tecnologia di controllo diretto della coppia (DTC), anche in caso di riavvii dopo una sospensione dell’energia elettrica o altri eventi inattesi.

Il controllo del processo del forno per cemento e del consumo energetico è indispensabile nella lavorazione del cemento per assicurare sempre la maggior competitività possibile.

Regolazione precisa della velocità:

  • Ottimizzazione del processo produttivo
  • Riduzione dell’usura meccanica del forno
  • Costi per l’elettricità ridotti al minimo
  • Massimizzazione del volume di produzione
  • Costi di manutenzione ridotti al minimo

Regolazione dinamica della coppia:

  • Riduzione dello stress meccanico generato da alti picchi di coppia
  • Alti livelli di coppia in fase di avvio o di funzionamento, quando necessario
  • Manutenzione ridotta
  • Aumento della produzione

Eliminazione della manutenzione del motore:

  • La polvere di cemento aumenta sensibilmente l’usura delle spazzole dei motori in c.c.; per questo motivo la c.a. è preferibile alla c.c. in quanto il motore si trova in ambienti polverosi esterni e questo rende il motore in c.a. la soluzione migliore
  • Costi di manutenzione sostanzialmente ridotti.

Alto fattore di potenza:

  • Potenza reattiva assorbita inferiore
  • Ridotta necessità di apparecchiature di compensazione rispetto ad altri sistemi di controllo
  • Costi di installazione inferiori e sostanziali risparmi energetici

Software master-follower:

  • Distribuzione uniforme del carico
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Disponibilità di numerosi adattatori bus di campo:

  • Facile connessione a vari sistemi di automazione
  • Risparmi sui costi di installazione e programmazione ridotta al minimo
Cement_rotary_kiln_column

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti

Loading documents
Select region / language