Machinery Drive per la produzione di ceramica e porcellane

Segmento Ceramic Over

Dai forma alla tua prossima innovazione.

Nel mondo della ceramica, ogni dettaglio conta.
Con i Machinery Drive ACS180 e ACS380 di ABB, puoi plasmare nuovi standard di qualità e precisione, garantendo un controllo accurato e affidabile in tutta la produzione.
Qualunque siano le tue necessità, con i convertitori di frequenza ABB puoi sempre contare su: 

  • Massimo controllo della velocità del motore
  • VAffidabilità senza interruzioni
  • Riduzione delle vibrazioni.
  • Interfaccia agile e intuitiva.
  • Consulenza e supporto altamente qualificati.

Perché scegliere ACS380 e ACS180 per il segmento Ceramic:

  • Controllo motore eccellente: coppia di spunto elevata e risposta rapida a variazioni di carico, con e senza encoder.
  • Facile da integrare: compatibilità con tutti i protocolli di comunicazione, funzioni di sicurezza, design compatto, montaggio side-by-side.
  • Robustezza garantita: schede elettroniche tropicalizzate, ventilazione ottimizzata, operatività fino a 60°C.
  • Gestione dei cavi efficiente, fino a 150 m, non sono richiesti componenti aggiuntivi.

Prodotti

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language