Pompe

Precisione nel controllo per ottenere le migliori prestazioni dalle pompe.

La maggior parte delle vostre pompe deve operare con precisione alle velocità richieste e offrire il massimo livello di efficienza. Questo vale anche per l’adeguamento delle installazioni esistenti.

Il controllo della velocità del motore con un convertitore di frequenza in c.a., se comparato a quello ottenuto con metodi meccanici, consente di ottenere sostanziali risultati in termini di efficienza energetica.

Un altro beneficio importante è l’eliminazione, grazie all’avvio graduale, dei picchi di pressione nelle tubazioni. Qualsiasi siano le esigenze di pompaggio, le nostre soluzioni includono una tecnologia avanzata, collaudata e testata, che assicura performance di massimo livello.

Tutto conta per assicurare che le pompe siano sempre efficienti e offrano le migliori prestazioni.

Avvio graduale:

  • Evita livelli eccessivamente alti di pressione dell’acqua, riducendo al minimo gli stress meccanici
  • Riempimento uniforme delle tubazioni, senza picchi di pressione
  • Eliminazione dei picchi di corrente di avvio e riduzione degli stress meccanici in fase di avvio
  • Ottimizzazione dei tempi di esercizio della pompa e risparmi sui costi di manutenzione
  • Ciclo di vita prolungato delle pompe, delle tubazioni, dei giunti e delle valvole
  • Risparmi grazie a cavi di dimensioni inferiori

Controllo preciso della velocità del motore della pompa:

  • Il flusso varia in base ai requisiti del processo
  • Bassi costi di manutenzione
  • Assorbimento energetico inferiore

Convertitore di frequenza con controllo PID integrato:

  • Nessuna necessità di controller PID esterno per la regolazione del flusso o della pressione
  • Eliminazione dei costi per componenti esterni

Alto fattore di potenza:

  • Consumi inferiori di potenza reattiva
  • Costi di installazione inferiori e sostanziale efficienza energetica

Interfaccia utente flessibile:

  • Facile connessione a qualsiasi sistema di automazione
  • Costi di installazione e di programmazione ridotti

Salto di frequenze critiche:

  • Le velocità che potrebbero generare risonanze meccaniche verranno automaticamente saltate
  • Estensione del ciclo di vita della pompa, risparmi considerevoli sui costi

Pump-column

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti

Loading documents
Select region / language